• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

7MC3-6318L1BC3 - NTN

7MC3-6318L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga5,96 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna158 kN
C0 - Nośność statyczna107 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,1 kN
f0 - Współczynnik13.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR118 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR177 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image