Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 17 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 30 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 30 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 18 mm T - Wysokość łożyska oporowego 9 mm Dw - średnica elementu tocznego 3,5 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 17 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 30 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Oznaczenie montażu koszyka K81103T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81103 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81103 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 27 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 19,2 mm Waga 0,03 kg Masa monażowa koszyka 0,008 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,011 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,011 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 12,7 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 29 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 3,55 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 27 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 20 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm