Łożyska wzdłużne

81104T2 - NTN

81104T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS20 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS35 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS35 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS21 mm
T - Wysokość łożyska oporowego10 mm
Dw - średnica elementu tocznego4,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego20 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego35 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81104T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81104
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81104
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek32,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek22,4 mm
Waga0,04 kg
Masa monażowa koszyka0,012 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,014 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,014 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa20,2 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa46,5 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa5,65 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR32 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia23 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm