Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 40 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 60 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 60 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 42 mm T - Wysokość łożyska oporowego 13 mm Dw - średnica elementu tocznego 6 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 40 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 60 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Oznaczenie montażu koszyka K81108T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81108 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81108 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 56,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 43,2 mm Waga 0,135 kg Masa monażowa koszyka 0,035 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,044 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,044 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 43 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 121 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 14,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 56 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 44 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm