Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 50 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 70 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 70 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 52 mm T - Wysokość łożyska oporowego 14 mm Dw - średnica elementu tocznego 6 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 50 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 70 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Oznaczenie montażu koszyka K81110T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81110 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81110 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 66,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 53,2 mm Waga 0,165 kg Masa monażowa koszyka 0,045 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,06 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,06 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 48,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 150 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 18,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 66 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 54 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm