Łożyska wzdłużne

81111T2 - NTN

81111T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS55 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS78 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS78 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS57 mm
T - Wysokość łożyska oporowego16 mm
Dw - średnica elementu tocznego6 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego55 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego78 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81111T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81111
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81111
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek75,2 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek57,8 mm
Waga0,25 kg
Masa monażowa koszyka0,06 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,095 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,095 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa62,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa215 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa26,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR75 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia58 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm