Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 65 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 90 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 90 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 67 mm T - Wysokość łożyska oporowego 18 mm Dw - średnica elementu tocznego 7,5 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 65 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 90 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81113T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81113 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81113 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 85,2 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 68,8 mm Waga 0,34 kg Masa monażowa koszyka 0,09 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,125 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,125 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 73 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 236 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 28,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 780 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 85 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 70 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm