Łożyska wzdłużne

81116T2 - NTN

81116T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS80 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS105 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS105 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS82 mm
T - Wysokość łożyska oporowego19 mm
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego80 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego105 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81116T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81116
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81116
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek100,1 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek83,7 mm
Waga0,445 kg
Masa monażowa koszyka0,119 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,165 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,165 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa79,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa279 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa34 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem650 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR100 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia85 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm