Łożyska wzdłużne

81118T2 - NTN

81118T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS90 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS120 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS120 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS92 mm
T - Wysokość łożyska oporowego22 mm
Dw - średnica elementu tocznego9 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego90 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego120 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81118T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81118
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81118
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek114,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek94,7 mm
Waga0,67 kg
Masa monażowa koszyka0,17 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,25 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa112 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa395 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa47,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem580 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR114 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia95 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm