Łożyska wzdłużne

81122T2 - NTN

81122T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS110 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS145 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS145 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS112 mm
T - Wysokość łożyska oporowego25 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego110 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego145 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81122T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81122
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81122
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek138,8 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek115 mm
Waga1,1 kg
Masa monażowa koszyka0,325 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,385 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,385 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa165 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa605 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa68,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem480 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR138 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia116 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm