Łożyska wzdłużne

81124T2 - NTN

81124T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS120 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS155 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS155 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS122 mm
T - Wysokość łożyska oporowego25 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego120 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego155 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81124T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81124
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81124
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek148,8 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek125 mm
Waga1,17 kg
Masa monażowa koszyka0,34 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,415 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,415 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa172 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa655 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa72,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem450 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR148 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia126 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm