Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 130 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 170 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 170 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 132 mm T - Wysokość łożyska oporowego 30 mm Dw - średnica elementu tocznego 12 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 130 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 170 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81126 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81126 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81126 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 162,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 137,7 mm Waga 1,74 kg Masa monażowa koszyka 0,415 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,663 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,663 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 197 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 755 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 81,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 162 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 137 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm