Łożyska wzdłużne

81206 - NTN

81206

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS30 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS52 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS52 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS32 mm
T - Wysokość łożyska oporowego16 mm
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego30 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego52 mm
B - Grubość pierścienia4,25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81206
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81206
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81206
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek49 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek32,8 mm
Waga0,14 kg
Masa monażowa koszyka0,05 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,045 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,045 kg
Klasa dokładnościP0
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa53 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa129 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa15,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia33 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm