Łożyska wzdłużne

81213T2 - NTN

81213T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS65 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS100 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS100 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS67 mm
T - Wysokość łożyska oporowego27 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego65 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego100 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81213T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81213
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81213
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek93,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek69,9 mm
Waga0,775 kg
Masa monażowa koszyka0,215 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,28 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,28 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa130 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa385 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa47 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem730 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR93 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia71 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm