Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 70 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 105 mm |
| d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 105 mm |
| D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 72 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 27 mm |
| Dw - średnica elementu tocznego | 11 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 70 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 105 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Oznaczenie montażu koszyka | K81214T2 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81214 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81214 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 98,4 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 75 mm |
| Waga | 0,815 kg |
| Masa monażowa koszyka | 0,225 kg |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 0,295 kg |
| Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 0,295 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 134 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 410 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 50 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 680 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2700 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 98 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 76 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |