Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 80 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 115 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 115 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 82 mm T - Wysokość łożyska oporowego 28 mm Dw - średnica elementu tocznego 11 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 80 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 115 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81216T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81216 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81216 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 108,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 84,8 mm Waga 0,95 kg Masa monażowa koszyka 0,25 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,35 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,35 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 143 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 460 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 56 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 630 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 106 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 86 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm