Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 85 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 125 mm |
| d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 125 mm |
| D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 88 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 31 mm |
| Dw - średnica elementu tocznego | 12 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 85 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 125 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Oznaczenie montażu koszyka | K81217L1 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81217 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81217 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 116,9 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 92,2 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| Masa monażowa koszyka | 0,32 kg |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 0,49 kg |
| Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 0,49 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 169 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 550 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 580 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 116 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 92 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |