Łożyska wzdłużne

81220 - NTN

81220

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS100 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS150 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS150 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS103 mm
T - Wysokość łożyska oporowego38 mm
Dw - średnica elementu tocznego15 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego100 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego150 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81220
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81220
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81220
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek140 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek109,2 mm
Waga2,24 kg
Masa monażowa koszyka0,62 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,81 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa243 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa795 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa91 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem480 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR139 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia109 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm