Łożyska wzdłużne

81222 - NTN

81222

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS110 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS160 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS160 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS113 mm
T - Wysokość łożyska oporowego38 mm
Dw - średnica elementu tocznego15 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego110 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego160 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81222
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81222
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81222
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek150 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek119,2 mm
Waga2,45 kg
Masa monażowa koszyka0,685 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,88 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,88 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa258 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa885 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa98,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem450 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR149 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia119 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm