Łożyska wzdłużne

81226 - NTN

81226

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS130 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS190 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS187 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS133 mm
T - Wysokość łożyska oporowego45 mm
Dw - średnica elementu tocznego19 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego130 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego190 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81226
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81226
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81226
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek179 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek140,1 mm
Waga4,2 kg
Masa monażowa koszyka1,14 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS1,53 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS1,53 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa360 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1210 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa128 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem380 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR178 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia140 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm