Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 150 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 215 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 50 mm |
| Oznaczenie montażu koszyka | K81230L1 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81230 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81230 |
| Waga | 6,17 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |