Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 874
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 85 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 180 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 180 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 88 mm T - Wysokość łożyska oporowego 42 mm Dw - średnica elementu tocznego 13 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 85 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 180 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Oznaczenie montażu koszyka K87417 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS87417 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS87417 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 174 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 94 mm Waga 5,53 kg Masa monażowa koszyka 1,03 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 2,25 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 2,25 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 430 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1890 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 450 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 175 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 93 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,1 mm