Łożyska wzdłużne

89310 - NTN

89310

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS50 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS95 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS95 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS52 mm
T - Wysokość łożyska oporowego27 mm
Dw - średnica elementu tocznego8 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego50 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego95 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK89310
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89310
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89310
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek90,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek58 mm
Waga0,94 kg
Masa monażowa koszyka0,18 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,38 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,38 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa125 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa445 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa54 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR90 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia58 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm