Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 60 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 110 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 110 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 62 mm T - Wysokość łożyska oporowego 30 mm Dw - średnica elementu tocznego 9 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 60 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 110 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Oznaczenie montażu koszyka K89312 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS89312 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS89312 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 105,3 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 68,9 mm Waga 1,35 kg Masa monażowa koszyka 0,25 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,55 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 162 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 600 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 73,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 680 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 105 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 69 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm