Łożyska wzdłużne

89316 - NTN

89316

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS80 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS140 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS140 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS82 mm
T - Wysokość łożyska oporowego36 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego80 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego140 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Oznaczenie montażu koszykaK89316
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89316
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89316
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek134,2 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek89,8 mm
Waga2,53 kg
Masa monażowa koszyka0,49 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS1,02 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS1,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa246 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa970 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa114 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem530 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR134 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia90 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm