Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 100 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 170 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 170 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 103 mm T - Wysokość łożyska oporowego 42 mm Dw - średnica elementu tocznego 13 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 100 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 170 mm B - Grubość pierścienia 14,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Oznaczenie montażu koszyka K89320L1 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS89320 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS89320 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 163 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 110,6 mm Waga 4,19 kg Masa monażowa koszyka 0,81 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 1,69 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 1,69 kg Klasa dokładności P0
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 335 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1370 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 430 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 163 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 110 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm