Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

8E-NK15X25X12-3 - NTN

8E-NK15X25X12-3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna25 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP6
Waga0,021 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C