Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Plik 3D
Dane techniczne
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Fw - średnica pod rolkami | 28 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 37 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
---|---|
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Nie |
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | No |
Waga | 0,073 kg |
Marka | NTN |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 35 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 54,5 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5500 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
Dokumentacja