Koszyk igiełkowy

8Q-KBK10X14X125X6 - NTN

8Q-KBK10X14X125X6

Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na sworzniu tłokowym, koszyk obrabiany maszynowo

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami10 mm
Ew - średnica górnych rolek14 mm
Bc - Szerokość klatki12,5 mm
Waga0,005 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego6,6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego6,9 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni12,5 mm