AB.12179 - SNR
Łożysko skrzyni biegów
Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 28 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Kod skrzyni biegów | C503 |
| Weight | 0,188 kg |
OE Equivalents
Fiat5999437Fiat60800240Automotive Compatibility
Alfa Romeo15515510/1991 => 04/1994--Alfa Romeo16416406/1987 => 04/1994--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 04/1994--CitroenC25C2510/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 04/1994--LanciaDEDRADEDRA11/1990 => 04/1994--LanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I03/1986 => 04/1994--LanciaDELTADELTA II11/1994 => 04/1994--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 04/1994--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 04/1994--