Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- AB.40002.S05
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Weight | 0,484 kg |
| Kod skrzyni biegów | MG5T |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 28 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 82 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 78 mm |