Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:- AB40587S03 - SNR
- AB40587S01 - SNR
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Weight | 0,2 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 59 mm |
| Kod skrzyni biegów | JH3 |
OE Equivalents
Nissan32203-00QAANissan32223-AX000Renault7703090550Automotive Compatibility
CitroenC4C404/1992 => 10/1995--DaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 08/2003--NissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III12/2002 => 03/2009--NissanMICRAMicra12/2002 => 04/2005--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--Renault191904/1992 => 10/1995--Renault1919 204/1992 => 10/1995--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio02/1998 => 03/2009--RenaultEXPRESSEXPRESS05/1987 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 03/2013--RenaultKangooKangoo11/1999 => 11/2007--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 09/2003--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 09/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMeganeMegane02/1999 => 09/2008--RenaultSanderoSANDERO I08/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2003--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 10/2008--RenaultScenicScenic08/1999 => 09/2003--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2008--RenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/1998--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--