• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ODPOWIETRZANIA UKŁADU CHŁODZENIA - CLA

URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ODPOWIETRZANIA UKŁADU CHŁODZENIA - CLA

Oil drain unit

AC1020

 

To przenośne urządzenie może służyć do odpowietrzania, sprawdzania szczelności, czyszczenia, wytwarzania próżni w celu przepłukania układu chłodzenia i ponownego napełnienia, z wykorzystaniem zwężki Venturiego z podłączonym manometrem.
Operacja przeprowadzona jest w sposób ekologiczny, jako że prawie całe zużyte chłodziwo w układzie chłodzenia zostaje odzyskane. Użytkownik ma możliwość demontażu dowolnego elementu silnika bez przepływu chłodziwa.

Szybko przeprowadzona operacja. Nie dochodzi do zanieczyszczenia podłoża.

 

Specyfikacje
- 2 osobne 15-litrowe zbiorniki do przechowywania zarówno zanieczyszczonej, jak i nowej cieczy
- 2 manometry do kontroli ciśnienia w zbiorniku
- połączenie ze zbiornikiem wyrównawczym za pomocą stożkowego złącza
- 3 rurki zanurzeniowe o różnej długości 
- 4 kółka obrotowe
- masa: 43kg

 

Funkcje
- odciąganie zużytej cieczy
- podciśnieniowe napełnianie układu chłodzenia
- napełnianie nową cieczą
- opróżnianie zbiornika ze zużytą cieczą
- opróżnianie zbiornika z nową cieczą

 

Dostępne wersje:
- AC1021: Adapter z wężem do napełniania/odpowietrzania układu chłodzenia    - AC1022: Adapter odpowietrzający układu chłodzenia grawitacyjnego

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Długość610 mm
Wysokość430 mm
Szerokość 11350 mm
Warranty period (years)2
Weight6,5 kg