AC1020
To przenośne urządzenie może służyć do odpowietrzania, sprawdzania szczelności, czyszczenia, wytwarzania próżni w celu przepłukania układu chłodzenia i ponownego napełnienia, z wykorzystaniem zwężki Venturiego z podłączonym manometrem.
Operacja przeprowadzona jest w sposób ekologiczny, jako że prawie całe zużyte chłodziwo w układzie chłodzenia zostaje odzyskane. Użytkownik ma możliwość demontażu dowolnego elementu silnika bez przepływu chłodziwa.
Szybko przeprowadzona operacja. Nie dochodzi do zanieczyszczenia podłoża.
Specyfikacje:
- 2 osobne 15-litrowe zbiorniki do przechowywania zarówno zanieczyszczonej, jak i nowej cieczy
- 2 manometry do kontroli ciśnienia w zbiorniku
- połączenie ze zbiornikiem wyrównawczym za pomocą stożkowego złącza
- 3 rurki zanurzeniowe o różnej długości
- 4 kółka obrotowe
- masa: 43kg
Funkcje:
- odciąganie zużytej cieczy
- podciśnieniowe napełnianie układu chłodzenia
- napełnianie nową cieczą
- opróżnianie zbiornika ze zużytą cieczą
- opróżnianie zbiornika z nową cieczą
Dostępne wersje:
- AC1021: Adapter z wężem do napełniania/odpowietrzania układu chłodzenia - AC1022: Adapter odpowietrzający układu chłodzenia grawitacyjnego
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 610 mm |
| Wysokość | 430 mm |
| Szerokość 1 | 1350 mm |
| Warranty period (years) | 2 |
| Weight | 6,5 kg |