AC5099
Mierzy wartość napięcia wszystkich pasków rozrządu i osprzętu w Hz.
2 mikrofony: do zastosowania w głośnym otoczeniu.
Specyfikacje:
- uniwersalny
- zakres pomiarowy 30 do 520Hz
- dokładność do ± 1Hz od 0 do 100Hz i 1% jeśli > 100Hz
- zasilanie baterią 9V
- średni czas pomiaru maks. 30 sekund
- żywotność baterii 50h użytkowania
- automatyczne wyłączenie po 120 sekundach
- załączony katalog z danymi producenta (SA5099)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 2 |
| Weight | 1,2 kg |