Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tuleja wciskana
AH24026 - SNR
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d1 - Średnica otworu tulei
125 mm
d - Średnica wewnętrzna
130 mm
B1 - długość tulei
83 mm
B4 - Całkowita długość demontażu
93 mm
G - Oznaczenie gwintu
M135X2
lG - Długość gwintu tulei
14 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju