Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 135 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
| B1 - długość tulei | 83 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 93 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M145X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 14 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | - |
| Waga | 0,94 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24028 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM29 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB26 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM26 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV29 EBF |