Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 190 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 200 mm |
| B1 - długość tulei | 158 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 171 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr210X4 |
| lG - Długość gwintu tulei | 18 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | - |
| Waga | 5,1 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24140 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM42T |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB38 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM38 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV42 EBF |