Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 180 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 190 mm |
| B1 - długość tulei | 96 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 102 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M200X3 |
| lG - Długość gwintu tulei | 18 mm |
| Waga | 3,28 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23038 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM40 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB36 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM36 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV40 EBF |