Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 170 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 180 mm |
| B1 - długość tulei | 116 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 122 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M190X3 |
| lG - Długość gwintu tulei | 19 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | - |
| Waga | 3,77 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23136 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM38 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB34 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM34 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV38 EBF |