Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 160 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 170 mm |
| B1 - długość tulei | 134 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 140 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M180X3 |
| lG - Długość gwintu tulei | 24 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | - |
| Waga | 4,35 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23234 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM36 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB32 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM32 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV36 EBF |