Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 95 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 100 mm |
| B1 - długość tulei | 90 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 94 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M110X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 16 mm |
| Waga | 1 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22320, 2320 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM22 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB19 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM19 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV22 EBF |