Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 145 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 150 mm |
| B1 - długość tulei | 135 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 140 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M160X3 |
| lG - Długość gwintu tulei | 24 mm |
| Waga | 2,68 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22330 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM32 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB28 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM28 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV32 EBF |