Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 45 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| B1 - długość tulei | 35 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 38 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M55X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 7 mm |
| Waga | 0,14 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM11 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB9 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM9 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV11 EBF |