Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 280 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 300 mm |
| B1 - długość tulei | 184 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 202 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr320X5 |
| lG - Długość gwintu tulei | 24 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/8 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 12 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 6,5 mm |
| Waga | 16,4 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24060 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3164 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB56 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM56T |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV64 EBF |