Tuleja wciskana

AOH240/950 - SNR

AOH240/950

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei900 mm
d - Średnica wewnętrzna950 mm
B1 - długość tulei467 mm
B4 - Całkowita długość demontażu512 mm
G - Oznaczenie gwintuTr1000X8
lG - Długość gwintu tulei55 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/4
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju15 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju15 mm
Waga335 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko240/950
Rodzaj otworuConique 1:30
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM31/1000
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMS30/950
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/950
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV200 EBF