Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 260 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 280 mm |
| B1 - długość tulei | 202 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 219 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr300X4 |
| lG - Długość gwintu tulei | 22 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/4 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 15 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 16,3 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24156 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3160 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB52 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM52T |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV60 EBF |