Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 380 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 400 mm |
| B1 - długość tulei | 278 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 298 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr420X5 |
| lG - Długość gwintu tulei | 28 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/4 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 15 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 35 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24180 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3184 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS3076 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3076 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV84 EBF |