Tuleja wciskana

AOH3044G - SNR

AOH3044G

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei200 mm
d - Średnica wewnętrzna220 mm
B1 - długość tulei111 mm
B4 - Całkowita długość demontażu117 mm
G - Oznaczenie gwintuTr230X4
lG - Długość gwintu tulei20 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju12 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju6,5 mm
Waga7,29 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko23044
Rodzaj otworuConique 1:12
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM46T
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMB40
Oznaczenie powiązanej nakrętkiKM40
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV46 EBF