Tuleja wciskana

AOH30/850 - SNR

AOH30/850

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei800 mm
d - Średnica wewnętrzna850 mm
B1 - długość tulei325 mm
B4 - Całkowita długość demontażu343 mm
G - Oznaczenie gwintuTr900X7
lG - Długość gwintu tulei53 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/4
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju15 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju15 mm
Waga226 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko230/850
Rodzaj otworuConique 1:12
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/900
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMS30/750
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/800
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV180 EBF